WP 07T/WS - Веб-панель
2700307

Веб-панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, без шинной системы.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)
Микро-браузер (WebVisit Client) во всех устройствах стандартной комплектации
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,5") до 38,1 см (15")
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Незначительные затраты на обслуживание в связи с тем, что достаточно единоразовой настройки проектов