WP 06T/WT - Веб-панель
2400163

Rugged-Веб-панель, 14.5 см / 5.7"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (GFG), антибликовое покрытие), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, без шинной системы.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Стойкость к УФ-излучению
Расширенный температурный диапазон от -20 °C ... +70 °C
Высокая степень защиты: IP67 (с передней стороны)
Высокая износоустойчивость передней панели
Высокий уровень химической совместимости (Glas-Touch)
Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК
Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Нейтральный фасад
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Быстрый ввод в эксплуатацию