WP 04T - Веб-панель
2913632

Веб-панель с графическим TFT-дисплеем 8,9 см (3,5"), 320 x 240 пикселей, 1х Ethernet, 2x USB и встроенным микро-браузером

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)
Микро-браузер (WebVisit Client) во всех устройствах стандартной комплектации
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,5") до 38,1 см (15")
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Незначительные затраты на обслуживание в связи с тем, что достаточно единоразовой настройки проектов