PRC 20 SEAL 10-14 SET 25 - Уплотнение
1532207

Уплотнение , Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, мин. диаметр кабеля: 10 мм, макс. диаметр кабеля: 14 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Сокращение монтажного размера на 75 % по сравнению с промышленными штекерными соединителями той же мощности
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов