cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 В | 15 A | 24 - 12 | ||
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 1,5 A, тип подключения: RJ45, Расчетное сечение: 0,5 мм2, цвет: cерый
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 В | 15 A | 24 - 12 | ||