FTPR-3/6S - Тестовый штекер
3069966

cечение
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, полюсов: 6, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Надежная благодаря управлению при помощи запатентованной поворотной ручкой
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений