FTPR-2/I19 - Тестовый штекер
3069496

cечение
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип I19, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 19, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Надежная благодаря управлению при помощи запатентованной поворотной ручкой
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования