FTP-3/4SL GN - Тестовый штекер
1030003

cечение
напряжение Пиктограмма

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, полюсов: 4, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя