BPC 400 C 95 OG - Штекерный соединитель
1571315

Штекерный соединитель, цвет: oранжевый, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 300 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 15,1 мм, макс. диаметр кабеля: 19,4 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям