BPC 250 C 70 OG - Штекерный соединитель
1571165

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC 250, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы макс.: 70 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 9,7 мм, макс. диаметр кабеля: 17,8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям