Штекерный элемент справа, корпус слева с вставной цапфой, справа закрытый с крышкой
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 28 - 12 | ||
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2- 4 мм2, цвет: cерый
Штекерный элемент справа, корпус слева с вставной цапфой, справа закрытый с крышкой
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 28 - 12 | ||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 500 В | 0,2 - 2,5 | ||
| Только жесткие провода | 500 В | 0,2 - 4 | ||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 12 | ||