SP 2,5/ 1 - Штекер
3040258

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2- 4 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Возможность практичного кодирования