PSD-S IOL - Соединительный элемент
1191993

Устройство IO-Link для модульных сигнальных колонок

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Порт A IO-Link
Спецификация IO-Link V1.1.1
Замена элементов без использования инструмента
Любые комбинации
Малая потребляемая мощность
Степень защиты IP65