SSM E3 SM - Серводвигатель
2894395

Синхронный серводвигатель с номинальным крутящим моментом до 16,5 Нм и максимальным крутящим моментом 85 Нм для напряжения 230 В перем. тока или 400 В перем. тока для применения в серворегуляторах серии A-Servo и Multi. Вентилятор с приводом от постороннего двигателя, поставляемый опционально, позволяет повысить номинальный крутящий момент до 26,0 Нм.

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия