SSM D3 SM - Серводвигатель
2894353

Синхронный серводвигатель с номинальным крутящим моментом до 8,4 Нм и максимальным крутящим моментом 45 Нм для напряжения 230 В перем. тока или 400 В перем. тока для применения в серворегуляторах серии A-Servo и Multi. Вентилятор с приводом от постороннего двигателя, поставляемый опционально, позволяет повысить номинальный крутящий момент до 12,2 Нм.

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия