TP 3150S/WT - Сенсорная панель
1029281

Rugged-Сенсорная панель, 38.1 см / 15"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках
Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67
Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты