TP 3120W/WT - Сенсорная панель
1029308

Защищенная сенсорная панель с TFT-дисплеем 30,7 см / TFT-дисплеем 12,1" (аналоговый резистивный (GFG)), 1280 x 800 пикселей (WXGA), степень защиты: IP67 (лицевая панель), расширенный диапазон температур, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках
Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67