EL1-P16 - Хомут
2833547

Крепление реле с функцией выброса и встроенной площадкой для маркировки устройства (7,5 х 15 мм), предназначается для установочных блоков реле PR1, для миниатюрных силовых и полупроводниковых реле высотой 16 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Семейство релейных блоков для комплектования реле 1 или 2 переключающими контактами или полупроводниковыми реле
Крепежная скоба реле с держателем маркировки и выталкивателем
Вставные входные модули и модули подавления помех