EO-J/PT/LED - Розетка
0804107

Розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов тип J, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: SEV 1011, Обозначения стран: Швейцария

Подробная информация о продукте