EO-E/PT/SH/LED - Розетка
0804022

Розетка, с расширенной защитой от касания / заслонка, индикатор, Схема расположения контактов тип E, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: NF C61-314, МЭК 60884-1, Обозначения стран: Франция

Подробная информация о продукте