EO-CF/UT-USB-A/C - Розетка
1494812

Розетка, встроенный USB, 1 шт. тип A и 1 шт. тип C, 5 В / 3 А (всего), Схема расположения контактов тип CF, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: VDE 0620-1, МЭК 60884-1, Обозначения стран: Германия

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Нет необходимости в дополнительных зарядных устройствах USB или внешних блоках питания
Надежный источник питания USB непосредственно в шкафу управления
Больше безопасности в эксплуатации и меньше кабельного хаоса
Ускоренная установка благодаря интегрированному решению
Перспективное оборудование для современных применений