VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40047713| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 В | 16 A | |||
Розетка, с индикатором, выключатель, Схема расположения контактов тип CF, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: VDE 0620-1, МЭК 60884-1, Обозначения стран: Германия
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 В | 16 A | |||