EO-AB/UT/20 - Розетка
0804508

Розетка, Тип: AB 20A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 20 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: UL 508, Обозначения стран: США

Подробная информация о продукте