QUINT-DIODE/40
-
Резервный модуль
2938963
Развязывающий диод QUINT-DIODE/40
Подробная информация о продукте
| Режим DC | |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 0 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входных напряжений постоянного тока | 0 В DC ... 30 В DC |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Защита от переполюсовки | есть, < 60 В |
| Номинальный входной ток (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Максимальный ток Iмакс. | 2x 19 A (6 мм² при 40 °C) |
| 1x 39 A (6 мм² при 40 °C) | |
| 2x 16 A (6 мм² при 60 ℃) | |
| 1x 32 A (6 мм² при 60 ℃) | |
| 2x 27 A (10 мм² при 40 ℃) | |
| 1x 54 A (10 мм² при 40 ℃) | |
| 2x 21 A (10 мм² при 60 ℃) | |
| 1x 43 A (10 мм² при 60 ℃) | |
| 2x 30 A (16 мм² при 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 мм² при 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 мм² при 60 ℃) | |
| 1x 48 A (16 мм² при 60 ℃) | |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | Диоды Transil (Transildiode) |
| Падение напряжения вход / выход | 0,5 В |
| КПД | > 97 % |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 40 A |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 20 Вт |
| Возможность последовательного подключения | нет |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 20 |
| Сечение провода AWG макс. | 6 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Резьба винтов | M4 |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 20 |
| Сечение провода AWG макс. | 6 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Резьба винтов | M4 |
| Напряжения изоляции, выход/PE | 1 кВ |
| Напряжения изоляции, вход/PE | 1 кВ |
| Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 1 кВ |
| Тип изделия | Резервный модуль |
| Серия изделий | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 ч (40 °C) |
| СИД | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ширина | 62 мм |
| Высота | 84 мм |
| Глубина | 102 мм |
| Горизонтальный шаг | 3,4 HP |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: отступ по горизонтали 20 мм, по вертикали 50 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная и вертикальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Материал корпуса | Металл |
| Исполнение корпуса | AIMg (крышка), GD-ZnAICu (радиатор) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (при > 60 °C изменение параметров, -25 ... 60 °C) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60079-0 |
| Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A), ABS |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
| UL/C-UL зарегистрировано UL 1604, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D | |
| Соответствие/сертификаты | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Номер артикула | 2938963 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 683 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 600 g |
| Номер таможенного тарифа | 85049090 |
| Страна происхождения | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg