FL RED 2003E PRP - Резервный модуль
2701863

Модуль резервирования Ethernet для резервных сетей с протоколом резервирования PRP с тремя разъемами RJ45.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Контакт сигнализации
Простота ввода в эксплуатацию без конфигурирования
Соответствие требованиям МЭК 61850-3 и IEEE 1613
Малая потребляемая рабочая мощность
Нет потери пакетов при отказе одной сети
Параллельное резервирование без времени коммутации для максимальной степени готовности