SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Штекерный соединитель
1201657
Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: B, Зажимы Push-in, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Торговое ограничение | |
| Указание относительно CE | Эти изделия предназначены исключительно для экспорта в страны, не входящие в ЕС и европейское экономическое пространство. |
| Указания по монтажу | Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них |
| Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | B |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Длина | 60 мм |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр | 4 мм ... 8 мм |
| Корпуса | |
| Диаметр корпуса | 19 мм |
| Материал | TPE-U (Клеммное гнездо, вес: 1,1 г) |
| PA 6 (Рычаг управления) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника) |
| 0,08 мм² ... 0,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
| 0,14 мм² ... 0,75 мм² (жесткий) | |
| Сечение AWG | 26 ... 18 (без кабельного наконечника) |
| 28 ... 20 (с кабельным наконечником) | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 7 мм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
| 0,8 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой) | |
| 3 Нм (Контргайка с соединительной втулкой) | |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Контактное сопротивление | ≤ 8 мΩ |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A (2 А при использовании проводников 0,14 мм²) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Штекеры |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | B |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств: требования R22, R23, R24, R25 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
| PA 6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50155:2001 |
| Номер артикула | 1201657 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 37,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 36,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
Совместимые изделия
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Бухта кабеля 1501728
-
ALU-SB - Зкранирующая фольга 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Кабельный наконечник 3203024
-
A 0,25- 7 - Кабельный наконечник 3202478
-
A 0,34- 7 - Кабельный наконечник 3009202
-
A 0,5 - 6 - Кабельный наконечник 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Кабельный наконечник 3200687
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD 08 SAC - Динамометрическая отвертка 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Инструмент для снятия изоляции 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
Преимущества для вас
Push-in Technology подключается просто и без инструментов
Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
Надежное и быстрое подключение электрических проводов
Гибкая разводка для передачи сигналов и данных
Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии соединения push-in
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg