SACC-M12MS-5SC M - Штекерный соединитель
1508187

Штекерный соединитель, 5-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций