SACC-M12FSB-5SC SH
-
Штекерный соединитель
1513596
Штекерный соединитель, 5-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: B, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок