SACC-FS-4PL SCO - Штекерный соединитель
1095772

Штекерный соединитель, 4-контактный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Зажимы Push-in, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Push-in Technology подключается просто и без инструментов
Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
Надежное и быстрое подключение электрических проводов
Гибкая разводка для передачи сигналов и данных
Push-in Technology подключается просто и без инструментов