PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Штекерные соединители для ФГ-систем
1386384

Штекерные соединители для ФГ-систем, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1100 V DC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм, Следующий артикул 1774687

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Удобная и безопасная пружинная технология
Высокая производительность благодаря посеребренным контактам
Удобная разблокировка без использования специальных инструментов
Неразъемный штекерный соединитель постоянного тока