ES-FT-BPC-C 35 OG - Штекерный соединитель
1176284

тип подключения

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 35 мм2, сечение жилы макс.: 35 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 160 A, Тип подключения: Обжим

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям