ES-C4M-S-CO2 - Штекерный соединитель
1231075

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPP, цвет: синий/черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Удобная и безопасная пружинная технология
Высокая производительность благодаря посеребренным контактам
Удобная разблокировка без использования специальных инструментов
Неразъемный штекерный соединитель постоянного тока