ES-C1M-C-CO2 - Штекерный соединитель
1231073

тип подключения

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPP, цвет: синий/черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V, расчетный ток: 26 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия