ES-BPC-C 50-70 BK - Штекерный соединитель
1155595

тип подключения

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 50 мм2, сечение жилы макс.: 70 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 11,3 мм, макс. диаметр кабеля: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям