ES-BPC-C 16-25 OG - Штекерный соединитель
1106306

тип подключения

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 16 мм2, сечение жилы макс.: 25 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 120 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 7,2 мм, макс. диаметр кабеля: 10,7 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям
C защитой от прикосновения пальцами
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом