FB-MODULAR-PP - Разделительная пластина
2316061

Разделительная пластина FB-MODULAR-PP вставляется между двумя модульными устройствами сопряжения с полевой шиной и обеспечивает необходимое расстояние в 50 мм между искробезопасными и неискробезопасными подключениями тока. Устройства сопряжения имеют ширину 17,5 мм. Однако если вставляется разделительная пластина, то требуется штекерный соединитель TBUS 22,5 мм.

Подробная информация о продукте