MUT 1,5 - Миниатюрная проходная клемма
3248025

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия