DFK 4 - Проходная клемма через стенку
0708357

cечение 4 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Форма упаковки в картонной коробке

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 6,15 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства