VISU+ 2 RT-D 512 AD AS NET - ПО для визуализации
1358778

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. функции статистики аварийных сигналов, диспетчер аварийных сигналов и сетевой интерфейс, с ограничением 512 байт на данные ввода-вывода и переменные для скриптов. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Система разграничения доступа пользователей
Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL