UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY
-
Профиль
1831237
Корпуса из экструдированного профиля, Фиксация при помощи бокового элемента, фиксация при помощи элемента в основании, Основной профиль, ширина профиля (внутри): 72 мм, длина: 2350 мм, глубина: 19,8 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
Совместимость со многими стандартными разъемами
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек