UM 72-PROFIL 100CM - Профиль
2907583

Корпуса из экструдированного профиля, Фиксация при помощи бокового элемента, фиксация при помощи элемента в основании, Основной профиль, открытый, ширина профиля (внутри): 71,9 мм, ширина профиля (снаружи): 86,8 мм, длина: 1000 мм, глубина: 21,5 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 3,6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей