UM 45-PROFIL 100CM
-
Профиль
2914550
Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль, ширина профиля (внутри): 41,85 мм, ширина профиля (снаружи): 44,8 мм, длина: 1000 мм, высота: 44,8 мм, глубина: 18,95 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 3 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей