RF-17S2N8A9V03 - Переходные соединители
1614004

тип подключения

Переходные соединители, применение: Обратная связь, сигнал, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 17, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 13,2 мм, полюсов: 17, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1242838

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия