RF-12S1S8A9003 - Переходные соединители
1607288

тип подключения

Переходные соединители, применение: Обратная связь, сигнал, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 13,2 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия