RF-12P1S8A9002 - Переходные соединители
1607241

тип подключения

Переходные соединители, применение: Обратная связь, сигнал, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия