CA-16S1N8A90DN - Переходные соединители
1620154

M23, Переходные соединители, применение: Сигнал, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 16, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм, кодирование: N. Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах. Альтернативное изделие: 1681474

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка