CA-12F1N8A9504
-
Переходные соединители
1619997
M23, Переходные соединители, применение: Сигнал, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм, кодирование: N
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка