Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Найти дистрибьютора
Новинки
Навигатор продукции технологий подключения устройств
Технологии
Решения под заказ
Конфигураторы
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Автоматизация зданий
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателя и электронные коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Отраслевые решения
Oбзор
Примеры применения из практики
Объединение секторов
ДРУГИЕ ТЕМЫ
сельского хозяйства
COMPLETE line
Power Reliability
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Функциональная безопасность
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Digital Factory
Автомобильная промышленность
Машиностроение
Автоматизированные системы управления автомобилем (AGV)
Приборостроение
Производство шкафов управления
Электромонтаж
ИНФРАСТРУКТУРА
Вычислительные центры
Железнодорожная инфраструктура
Здания
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Power-to-X
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Зарядная инфраструктура
Обзор
Электромобили
ЭНЕРГИЯ
Аккумуляторные системы
Ветроэнергетика
Передача и распределение энергии
Сети постоянного тока в промышленности
Солнечная энергетика
Традиционные системы выработки энергии
Компания
Oбзор
Группа Phoenix Contact
Карьера
All Electric Society
Наша культура и позиция
Соблюдение нормативных требований
Устойчивое развитие
История Phoenix Contact
События и новости
Oбзор
События и ярмарки
Новости
Сервис и поддержка
Oбзор
Каталоги и брошюры
Контакты
PLCnext Community
Информация
Часто задаваемые вопросы
Информация для производителей приборов
Изменения изделий и снятие изделий с производства
Консультация и планирование
Инжиниринговые данные для компонентов печатной платы
Решения под заказ
Инжиниринговые данные
Закупка и доставка
Онлайн-сервисы
Predostavleniye Dannykh
Услуги по образцам
Установка и эксплуатация
Услуги в области систем маркировки
Product Security Incident Response Team
Помощь по изделиям
Ремонт и возврат
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Преимущества регистрации
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
TS-U3K 2,5 - Изоляционная пластина
TS-U3K 2,5
-
Изоляционная пластина
2770066
Перегородка, цвет: серый
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Тип изделия
Разделительная пластина
Полюсов
1
Спецификации материала
Цвет
серый (RAL 7042)
Материал
PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Размеры
Ширина
2,2 мм
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)
-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)
30 % ... 70 %
Коммерческие данные
Номер артикула
2770066
Упаковочная единица
50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
50 Количество
Ключ изделия
BE1Z1X
GTIN
4017918067779
Вес/шт. (с упаковкой)
0,168 g
Вес/шт. (без упаковки)
0,12 g
Номер таможенного тарифа
39269097
Страна происхождения
DE
Классификация
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Где я могу приобрести данный артикул?
Помощь по изделиям