FL PF SEC 8TX
-
Патч-панель
2832690
Патч-панель с 8 сетевыми разъемами RJ45 CAT5e, включая защитные элементы Layer1 (уровень 1)
Патч-панель с 8 сетевыми разъемами RJ45 CAT5e, включая защитные элементы Layer1 (уровень 1)
| Тип изделия | Патч-панель |
| Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | ≥ 1 кВ |
| Расчетный ток | 1 A |
| Тип подключения | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 CAT5e |
| Количество каналов | 8 |
| Ширина | 124 мм |
| Высота | 135 мм |
| Глубина | 140 мм |
| Материал Корпус | Mеталлическая |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Соответствие директиве по ЭМС | ISO/МЭК 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B и МЭК 60603–7 |
| Номер артикула | 2832690 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC331 |
| GTIN | 4046356072700 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 706,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 615,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |