VMT 7010 - Панельный ПК
2400158

Конфигурируемый ППК с сенсорным экраном, IP65, дисплей 10,4", герметичный корпус. Конфигурация включает память для данных и операционную систему.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Полностью закрытый корпус со степенью защиты IP65
Конструкция без вентилятора
Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM™
Расширенный диапазон температур
Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet или WLAN
Широкий выбор принадлежностей